Yasaka YS08 800 H | 6DOF | 820mm | 8kg
产品代码: RBTX-LUNA-0002
Yasaka YS08‑800H:面向高速精密搬运的紧凑型 6 轴机器人
技术信息 Yasaka YS08‑800H 是一款紧凑型 6 轴工业机器人,专为空间受限环境中的高速、高精度自动化任务而设计。其负载能力约为 8 kg,工作半径约为 800 mm,非常适合快速搬运中小型零部件。坚固的机械结构确保出色的路径精度、高重复定位精度,并在连续运行中保持稳定性能。轻量化、节省空间的设计支持灵活的地面、墙面或天花板安装,便于集成到紧凑的工作单元中。
软件、接口与集成 YS08‑800H 通过 EtherCAT 和 TCP/IP 支持现代位置控制,并提供标准数字 I/O、可选模拟 I/O 以及串行接口等全面的连接能力。由此可与 PLC 控制系统、机床、视觉系统和智能工厂网络无缝集成,确保快速调试和可靠运行。
应用领域 典型应用包括自动化生产线中的拾取放置、机床上下料、小件装配、包装、检测以及高速物料搬运。
此产品在您所在的国家/地区不提供
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)