Universal Robots UR8 Long | 6DOF | 1750 mm | 8kg
产品代码: RBTX-UR-201299
兼具最大工作半径与高精度的协作机器人
UR8 Long 的工作半径达 1,750 mm,负载最高 10 kg,底座占地面积仅 Ø 204 mm。自重仅 44.7 kg,可安装在地面、墙面或天花板上。重复定位精度为 ±0.08 mm,防护等级 IP65。非常适合需要大工作范围和高精度的任务。
UR8 Long 采用直观的 PolyScope 5/X 软件,并支持 MotionPlus 实现平滑、精准的运动控制。通过 Ethernet/IP、PROFINET 和 Modbus TCP 等标准接口即可轻松集成。Freedrive 功能支持手动引导,编程更简单。
非常适合大工作空间内的焊接、拾取放置、质量检测和物料搬运。
此产品在您所在的国家/地区不提供
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)