Universal Robots UR3e | 6DOF | 500mm | 3kg
产品代码: RBTX-UR-110403
超紧凑协作机器人,适用于狭小空间中的精密自动化
UR3e 是一款协作式 6 轴机器人,负载 3 kg,工作半径 500 mm。其重复定位精度为 ±0.03 mm,占地面积仅 Ø 128 mm,非常适合在狭小空间内完成精密任务。机器人重量仅 11.2 kg,防护等级为 IP54,并符合 ISO 6/7 级洁净室标准。
通过 12" 触摸屏上操作简便的 Polyscope 软件进行控制。UR3e 支持 Modbus TCP、PROFINET、Ethernet/IP、USB、ROS/ROS2 以及数字和模拟 I/O 等接口。工具通信通过带 12/24 V 供电的 M8 8 针连接器实现。
典型应用包括装配、涂胶、拧紧和检测任务。UR3e 可直接集成到工作台或机器中,非常适合希望以节省空间的方式实现灵活自动化的企业。
此产品在您所在的国家/地区不提供
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)