Universal Robots UR30 | 6DOF | 1300mm | 35kg

‌
产品代码: RBTX-UR-200089

适用于重载自动化的强劲协作机器人

UR30 是一款 6 轴协作机器人,负载最高可达 35 kg,工作半径 1300 mm。其重复定位精度为 ±0.1 mm,底座直径仅 Ø 245 mm,结构紧凑,重量 63.5 kg,非常适合高作用力的应用。机器人手臂防护等级为 IP65,并通过 ISO Class 4 洁净室认证,可胜任要求严苛的工业环境。

通过 12" 触摸屏上直观的 Polyscope 软件进行控制。UR30 支持 Modbus TCP、PROFINET、Ethernet/IP、USB 2.0/3.0 等接口,并配备数字量和模拟量 I/O。工具通信通过 M8 接口实现,供电为 12/24 V。内置 17 项安全功能,符合 PLd Category 3 标准。

常见应用包括码垛、机床上下料、物料搬运、拧紧与钻孔以及质量检测。凭借高负载和精准的运动控制,UR30 非常适合需要多个夹爪或高扭矩的任务,是希望提升生产力并实现灵活自动化的企业的理想选择。

此产品在您所在的国家/地区不提供
‌
Max. Payload
35
kg
Max. Reach
1,300
mm
DOF
6
Weight
63.5
kg
Repeatability
0.1
mm
Max. Speed
4
m⁄s
Protection
IP65

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/a83c503ef1/website_version-10_2023_ur30_product_images_16.jpg

为什么选择 UR30?

自动化重型搬运

保护您的熟练工人,让 UR30 来完成繁重的工作。 它可以精确、快速地码垛产品或包裹。

提高机器吞吐量

UR30 可同时处理工件并一次完成多项任务,从而确保更高效地为您送料。

使螺丝和钻孔工作更加精确

UR30 具有高扭矩,可用于螺丝拧紧和钻孔任务,即使这些任务难以触及。

https://a.storyblok.com/f/298593/83fb6d9914/2024-02-06_17_03_46-ur30_-_gro_e_nutzlast_auf_kleiner_fl_che_und_9_weitere_seiten_-_gesch_ftlich___m.jpg

为您的业务提供真正的性能

使用我们功能最强大的 cobot,确保您的流程安全高效。 即使在最大范围内,它也能最大限度地利用其负载能力。

安全第一

cobot 与人类之间的安全协作对我们来说是理所当然的,尤其是在有效载荷不断增加的情况下。 UR30 集成的 17 项安全功能为您提供了理想的基础。

精确到每一个动作

为了确保您的 UR30 既坚固又精确,我们对软件和设计进行了优化,即使在快速加速和施加巨大力量时,也能将机械应力降至最低。

https://a.storyblok.com/f/298593/24e2bdd3c8/controlbox-4-3.png

食品

订购 UR30 时,您将收到机器人手臂及其控制盒、带 3 级启用开关的示教器、电源线、连接机器人与控制盒的电缆以及用户手册。 不包括应用工具包或其他外围设备,必须单独订购。

直观的用户界面

每个机械臂都会附带我们的示教器。 其中包含免费的 PolyScope 软件,您可以用它来设置和操作 cobot。 强大的控制系统

控制盒也包括在内,可为您的 cobot 提供从通信到安全功能的理想供应。 可靠的新客户支持

购买 cobot 时已包含 URCare 服务包。 这意味着将直接为您指派一名客户顾问,帮助您处理与 Cobot 有关的所有事宜。

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌