Universal Robots UR12e | 6DOF | 1300mm | 12,5kg

‌
产品代码: RBTX-UR-200875

面向高要求自动化任务的强大 6 轴协作机器人

UR12e 是一款 6 轴协作机器人,负载 12.5 kg,工作半径 1300 mm。其重复定位精度为 ±0.05 mm,安装底座紧凑,直径仅 Ø 190 mm,非常适合使用重型工具的精密作业。UR12e 自重 33.5 kg,防护等级为 IP54,内置 17 项符合 PLd Category 3 的安全功能。

通过 12" 触摸屏上的 Polyscope 5 软件进行控制,操作直观。UR12e 支持 Modbus TCP、PROFINET、Ethernet/IP 和 ROS 等接口,可无缝集成到现有自动化系统中。数字和模拟 I/O 以及 URCaps 便于使用第三方组件进行扩展。

典型应用包括机床上下料、包装、检测以及重型零件的搬运。UR12e 将高负载能力与协作安全性相结合,非常适合希望以直观操作实现稳健自动化的企业。

此产品在您所在的国家/地区不提供
‌
Max. Payload
12.5
kg
Max. Reach
1,300
mm
DOF
6
Weight
33.5
kg
Repeatability
0.05
mm
Max. Speed
4
m⁄s
Protection
IP 54

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/1080x1080/a0bb369c4c/ur12e-5-photoroom.png

多用途高负载解决方案

UR12e 集动力、精度和工作半径于一身,是需要高负载自动化的行业的理想解决方案。其负载能力为 12.5 kg(27.5 lbs),以及1300 mm(51.2 in)的工作半径,非常适合机床上下料、装配和物料搬运等任务。其六个关节均具备 ±360° 的旋转范围,机动性出色,而最高 4 m/s 的高速运行则能在快节奏的生产环境中提升效率。凭借出色的灵活性,UR12e 可胜任各类应用。

https://a.storyblok.com/f/298593/1072x1364/6683036a76/ur12e-1.png

专为安全可靠的协作而设计

UR12e' 的设计以安全为核心,其17 项可配置安全功能可实现顺畅的人机协作,并符合EN ISO 13849-1(PLd Category 3)及相关安全标准。该机器人通过力/扭矩传感技术等特性监测关节运动以避免碰撞,保障运行安全。其运行噪声低于 60 dB(A),为操作人员营造安静舒适的工作环境,无论是在生产车间、实验室还是共享工作区。凭借这些安全特性,UR12e 在保证可靠协作的同时不影响生产效率。

https://a.storyblok.com/f/298593/1080x1080/c28533ccdf/ur12e-4-photoroom.png

简化集成,以用户为中心的设计

UR12e 专为简便的部署和使用而设计,配备直观的PolyScope 图形用户界面,可通过12 英寸触摸屏操作。该机器人支持多种通信接口,包括Ethernet/IP、Modbus TCP 和 PROFINET。其模块化设计支持任意方向安装,而采用铝、塑料和钢的坚固结构则确保了耐用性。此外,控制箱' 紧凑的尺寸和平均350–615W 的节能表现,有助于优化现代自动化系统的运行成本。

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌