机器人
‌

Fairino FR5 | 6DOF | 922m | 5kg

由 Fairino产品代码: RBTX-FAIR-0020

根据要求

不含增值税& 运费(在最后一步计算)

一般交货时间:
7-8周
需要集成服务吗?开始申请
  • 工作单元设计与组件选型
  • 编程与安全
  • 安装

还有技术问题吗?免费咨询 RBTXpert

Max. Payload
5kg
Max. Reach
922mm
DOF
6
Weight
22kg
Repeatability
0.02mm
Max. Speed
1m⁄s
Protection
IP54

Fairino FR5 | 6DOF | 922m | 5kg 是否适合?

无需联系方式

亮点

FR5

FR5 率先在协作机器人领域获得首个 CR 认证。它采用自主研发的实时控制系统,集成了灵活性、安全性、灵活性、易操作等全面升级的特性,以及出色的工业级精度与稳定性。

FR 产品系列

适用于各种应用场景,负载范围从 3 kg 到 20 kg。