Fairino FR30 | 6DOF | 1403mm | 30kg
产品代码: RBTX-FAIR-0024
FAIRINO FR30 协作机器人
FAIRINO FR30 是一款 6 轴协作机器人,专为重载应用设计,可安全实现物料搬运、码垛和机床上下料的自动化。其负载为 30 kg,工作半径 1403 mm,重复定位精度 ±0.1 mm,TCP 速度最高可达 2 m/s,能够可靠完成高要求的任务。集成方面支持 TCP/IP、Modbus TCP/RTU,并可选配 Profinet、EtherCAT、EtherNet/IP 和 CC-Link。面向 Python、C++、C#、Java、ROS、ROS2 和 Lua 的开放式编程接口,为制造、物流、包装和质量检测等应用提供了更高的灵活性。
一般交货时间:7-8周
亮点
FR30
FR30 协作机器人是一款平台型产品,具备强大、可扩展且可持续的能力,能够为集成商和终端用户赋能,为解决痛点提供有力选择。凭借 FAIR 在智能化与灵活性方面的技术优势,以及自主研发的核心部件,FR30 突破了机器人在各类场景中智能灵活应用的局限,实现了与场景应用的深度结合。
)
FR 产品系列
适用于各种应用场景,负载范围从 3 kg 到 30 kg。
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)