TRUMMETER® Belt Tension Meter
产品代码: RBTX-HUK-0001
Only an optimally tensioned belt achieves its maximum service life. Rolling bearings and wheels also last longer with the right belt tension. With the TRUMMETER measuring device, determining the belt tension is as easy as can be: Switch on the device, illuminate the belt and set it vibrating. You can already read the measurement result in Hertz (frequency) or Newton (tensile force) on the display. This enables clear logging (according to DIN EN ISO 9001 ff.) during commissioning or inspection.
一般交货时间:3周
亮点
更多信息
产品优势:
- 精确测量皮带频率 
- 扭矩和轴承径向力的精确计算 
- 适用于所有拉伸材料 
- 按照 DIN EN ISO 9001 ff 标准记录测量值所需。 
- 10 种语言显示 
- 操作简单,设计方便 
供货范围:
- 带两个测量探头的测量仪一个测量探头,带电缆,用于 
- 测量难以到达的点 
- 一个插入式探头,用于开放式测量点和单手操作 
- 一个 9 V 电池 
可选:
- 9 V 电池,带充电器 
技术参数
- 测量范围10 - 800 赫兹 
- 数字采样误差1% 
- 显示误差:+/- 1 赫兹 
- 总误差<5% 
- 温度+20°C 
- 工作温度+10°C 至 +50°C 
- 运输:-5°C至+50°C 
- 外壳:塑料(ABS) 
- 设备尺寸:80 x 126 x 37 毫米 
- 外壳尺寸226 x 178 x 50 毫米 
- 显示屏:2 行 LCD,16 个字符 
- 语言切换:10 
- 输入限制 
- 自由输送带长度:最长 9.99 米 
- 传送带质量:高达 9999 公斤/米 
- 电源9 V 电池或充电电池 
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价