RSP - Tool changer Kit for ABB GoFa | UR | EPSON ProSix

产品代码: RBTX-RSP-0001

Tool changers are designed to maximise the flexibility and reliability of your robots. RSP Wechseler bieten die Möglichkeit Ihre Roboteranwendung zu erweitern, indem sie zwischen verschiedenen Werkzeugen wie Greifern, Schweißeinheiten, Vorrichtungen usw. wechseln können. Die Werkzeugwechsler von RSP sind robust und können kontinuierliche Wechselvorgänge mit gleichbleibender Zuverlässigkeit und Sicherheit bewältigen. Depending on the model and options, electrical signals, welding and servo current, data, water and compressed air can be transferred from the robot side to the tool.

  • For robot payload 5 kg
  • Modular design
  • External signals

一般交货时间:3周

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/9dd2068750/rbtx_tool_icon_v1_lil_-svg.svg

  • 机械接口 - ISO 9409-1-31.5-4-M5

  • 有效载荷 - 5 千克 | 11 磅

  • Fz - ± 50 N | ± 11 lb

  • Mz- ± 50 Nm | ± 450 lbf-in

  • Mx/My- ± 50 Nm | ± 450 lbf-in

  • 重量 - 0.23 千克 | 0.51 磅

  • 高度 - 25 毫米 | 0.98 英寸

  • 重心(Z)- + 16 毫米

  • 总风道- 8

  • 进气口连接- M5(8 个)

  • 最大气压- 10 bar | 145 psi

  • 空气质量 - 无油、无水过滤空气,最大空气流量为 1.5 升/分钟。 25 微米颗粒含量

  • 信号总数- 取决于所选信号模块

  • 工作温度- +10°C - +50°C | 50 °F - 120 °F

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价