Rated speed
10 1/min
Rated torque
2 Nm
亮点
技术数据
外径 d:80.0 毫米
高:60.0 毫米
重量:330.00 克
如需输出扭矩: 2.5 牛米
额定扭矩: 2.0 牛米
输出速度: 10 1/min
传输率:50:1
机械使用寿命: 1.000.000 次/分钟
)
2022 年 IF 设计奖
igus® 轴齿轮是 ReBel cobot 的核心部件。
2022 年,该公司因开发出旨在以节约成本的方式取代金属和铝的无润滑齿轮箱而荣获 IF 设计奖。
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)