IFM OGD250 | 光学测距传感器 | PNP/NPN | 2 m 量程
产品代码: RBTX-PL-0069
IFM OGD250:光学测距传感器
IFM OGD250 是一款结构紧凑、性能出色的光学测距传感器,专为需要精确可靠物体检测的工业自动化应用而设计。
该传感器采用先进的 PMD 飞行时间技术,不受物体颜色或表面反射率影响,可提供稳定、准确的测距结果。其紧凑的外壳便于集成到机器人系统、输送线、包装设备和自动化生产环境中。
OGD250 的测量范围可达 2 米,集成 IO-Link 通信,并提供多种工作模式以优化速度与精度,在动态工业应用中兼具灵活性与可靠性能。
该传感器还具有 IP65/IP67 防护等级,非常适合在严苛工业条件下运行的机器人、定位系统、物料搬运和工厂自动化流程。
此产品在您所在的国家/地区不提供
Reach
2
mm
Wavelength
650
nm
Dimensions
62 x 22,5 x 45,1
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)