Shop
应用
工具
服务
帮助
搜索 RBTX…
主页面
Shop
应用
工具
服务
帮助
Miniature photoelectric sensor G6
SICK
配件
产品代码: RBTX-SICK-0005
产品代码: RBTX-SICK-0005
G6 Reflective photoelectric sensor, range up to 6 meters
一般交货时间:3周
加入购物车
单独购买,只需清空您的“完整方案配置器”
自由购物模式
构建完整系统
如需确保兼容性,请使用“完整方案配置器”并清空购物车
保证兼容
System of protection
IP67
Wavelength
650
nm
Weight
0.002
kg
Max. switching distance
≤ 6 m
mm
Dimensions
12 mm x 31,5 mm x 21 mm
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
Machine Planner
轻松创建您的定制机器
只需点击几下即可快速完成
接收直接报价和实时价格
新建项目