IFM O6D100 | 光电传感器 | 3.3 m 量程 | PNP/NPN | 红光

‌
产品代码: RBTX-PL-0068
IFM O6D100:光电测距传感器

IFM O6D100 是一款结构紧凑、性能出色的光电测距传感器,专为需要精确可靠物体检测的工业自动化应用而设计。

该传感器采用先进的 PMD 飞行时间技术,不受物体颜色或表面反射率影响,可保持稳定的检测性能。其紧凑的外壳便于集成到机器人工作站、输送系统、包装设备和自动化生产线中。

O6D100 的检测范围可达 3.3 米,配备可配置的 PNP/NPN 输出并集成 IO-Link 通信,在现代工业环境中具备灵活性、快速调试和可靠运行的特点。

该传感器还具有 IP65/IP67 防护等级,适用于物料搬运、定位系统、机器人和工厂自动化等要求严苛的工业应用。

此产品在您所在的国家/地区不提供
‌
Reach
3.3
mm
Wavelength
680
nm
Dimensions
46 x 13 x 21 mm

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌