Haply Controller
产品代码: RBTX-HAPL-0001
The Haply Controller is an interface device for haptic systems, delivering tactile feedback to users. As a component of the Haply Robotics platform, it facilitates the development and use of custom haptic devices for research, education, and prototyping.
此产品在您所在的国家/地区不提供
亮点
inverse3 Haply控制器
Haply控制器是一种用于触觉系统的接口设备,用来向用户提供触觉反馈。作为Haply Robotics平台的一个组成部分,针对研究、教育和项目原型阶段,它帮助用户设计和使用个性化的触觉设备。
微控制器:Haply控制器通常包括一个微控制器,如ARM Cortex-M处理器,用于处理触觉反馈的计算和控制任务。
电机驱动器:该控制器集成了电机驱动器,可以控制各种类型的电机(如直流电机、步进电机)以产生触感。
传感器输入:它包括各种传感器(如编码器、力传感器)的输入接口,这些传感器可以提供关于触觉设备的位置和施加力的实时反馈。
通信接口:Haply控制器支持多种通信接口,如 USB、UART和I2C,使其能够与计算机和其他设备进行数据交换和控制。
开源软件:Haply Robotics提供了开源的软件库和应用程序接口,以便于触觉应用的开发。该软件与Python和C++等常用编程语言兼容。
可定制:该控制器采用模块化设计且可定制,用户可以根据自己特定的触觉设备配置和应用场景对其进行调整。
电源:它通常包括电源的选项(USB供电或外部电源供电),具体取决于所连接电机和传感器的电力需求。
Haply控制器广泛应用于学术研究、工程教育和原型开发环境中,这些领域都需要精确的触觉反馈。
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价