GT2107-WTBD | HMI 7" | Ethernet
产品代码: RBTX-MITS-0004
Mitsubishi Electric GT2107-WTBD 是一款来自 GOT2000 系列的人机界面(HMI),可为工业自动化系统提供直观的操作、实时监控和更高的生产效率。它配备 7 英寸 TFT 彩色宽屏显示屏,结构紧凑,可视性出色,并能与 Mitsubishi PLC 及其他工业设备无缝集成。
GT2107-WTBD 内置 Ethernet、RS-232、RS-422/485 和 USB 等通信接口,可与 PLC、驱动器、伺服系统及其他自动化设备实现快速可靠的通信。配置和画面开发通过 GT Works3 完成,您可以创建直观的操作界面,实现报警、数据记录、趋势图和高级监控功能。
GT2107-WTBD 采用 24 VDC 供电,兼具高性能、高可靠性和易用性,是工业机械、生产线和过程自动化应用的理想选择。
技术特性:- 7 英寸 TFT 彩色宽屏显示屏
- 800 × 480(WVGA)分辨率
- 内置 Ethernet、RS-232、RS-422/485 和 USB 通信接口
- 24 VDC 电源
- 兼容 Mitsubishi MELSEC PLC 及多种工业通信协议
- 紧凑的面板安装设计
- 适用于机器操作、监控、诊断和工业自动化
此产品在您所在的国家/地区不提供
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)