全周光 LED 机床灯 SPOTLED II 明装式,25° 光学透镜,面状照明

‌
产品代码: RBTX-L2W-0004

全周光:6 个光点

SPOTLED II 有嵌入式与明装式两种版本,是点光源中的多面手。根据型号不同,可对工作区域进行精准点状照明或中等面积照明。SPOTLED II 提供 16°、25° 和 40° 光学透镜可选。灯具本身防护等级为 IP 67,适用于恶劣环境以及 CNC 应用。 SPOTLED II 明装式可加装选配的万向支架进行安装,安装后仍可灵活调整灯具方向。 LED 灯具会向后散热。如果 SPOTLED II 明装式未使用选配的万向支架安装,则在 +40 °C 以上时必须将其安装在至少 150 x 150 mm 的金属表面上,例如机器面板,以确保充分散热。此外建议使用导热膏。

其他光学透镜可按需提供:16° 和 40°

一般交货时间:3周
‌
System of protection
IP67

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌