Fairino 示教器 | 适用于 FR 系列

‌
产品代码: RBTX-FAIR-0017

适用于 FR 系列的 Fairino 示教器

Fairino 示教器是一款符合人体工学的手持式控制设备,配备 10.1 英寸触摸屏,专为协作机器人的直观编程而设计。它采用与 Fairino WebApp 相同的用户界面,可在 PC 端控制与现场控制之间无缝切换。

该示教器具备关节和 TCP 点动、路径点记录以及积木式任务编程等功能,可直接在工作现场轻松高效地操作机器人。集成急停开关和使能按钮等安全元件,确保在工业环境中安全使用。

凭借坚固轻巧的外壳、5 米线缆和 IP54 防护等级,该示教器非常适合在车间日常使用。

一般交货时间:1-2周
‌

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/930x805/9ae3916b17/fairino-optional-teachpendant.png

直接在生产线高效控制机器人

Fairino 示教器为 Fairino 协作机器人的快速调试、配置和控制提供集中且直观的用户界面。通过触摸屏可以精确执行机器人运动,调整参数并直接在现场优化应用。清晰易用的界面降低了培训成本,让经验丰富的用户以及自动化新手都能高效操作。这有助于加快项目实施并减少停机时间。示教器支持顺畅且高效的自动化流程。

https://a.storyblok.com/f/298593/2735x1432/60f3038e24/fairino-software.webp

通过图形化界面快速编程

使用 Fairino 示教器可以轻松创建、修改和测试机器人程序。通过点动功能示教位置并保存为路径点,同时可通过直观的图形化用户界面配置运动、I/O 功能、循环和工艺指令。这样用户无需大量编程知识即可实现自动化应用,并随时灵活适应不断变化的需求。由此缩短实施时间并提升运营效率。

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌