Cobot lifting module

产品代码: RBTX-ROEM-0001

ShopFloor lifting module as electromechanical version with incremental travel measuring system. Control voltage 24 VDC with smooth connection cable 2.5 m.

  • max. lifting force 2000 N
  • max. bending moment 500 N
  • max. stroke 600 mm

一般交货时间:3周

使用RBTX构建低成本的解决方案

下载

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价