casemagiQ Station
产品代码: RBTX-IMP-0002
casemagiQ Station 是一款机械式纸箱成型工作站,用于在机器人包装应用中完成已撑开纸箱的折盖与底部封箱。它支持从 200 × 125 × 125 mm 到 500 × 500 × 400 mm 的纸箱尺寸,可在多种纸箱规格范围内提供稳定的成型工艺。
casemagiQ Station 将内折盖、外折盖和 Signode 胶带封箱头集成在一个结构中。这样就不必再围绕机器人单独设计和集成定制的成型导板、折盖夹具和封箱设备。
可调节的折盖器和导板可适配不同纸箱尺寸,同时提供用于出口输送机和 Impaqt Robotics Qik-mount 机器人底座的安装接口。casemagiQ Station 可与 casemagiQ CM50 和 CM100 配合使用,作为更广泛的纸箱成型工作流程的一部分。
此产品在您所在的国家/地区不提供
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)