适用于 igus 机器人的高级 HMI 系统(带操作层)
亮点
主要特点
Advanced HMI System 为 igus 机器人控制提供了一套成熟的解决方案,兼顾易用性与强大功能,助力实现理想的自动化和运营效率。
无缝集成:通过 OPC UA 和 Modbus/TCP 等协议直接与 igus 机器人软件配合使用。
可自定义操作层:可根据您的需求定制控制、诊断和可视化界面。
友好的用户界面:高分辨率触摸屏,配备易于操作的图形界面。
可扩展且灵活:功能可扩展,能够适应各种自动化需求。
性能可靠:坚固耐用的硬件,专为工业环境设计。
先进的数据管理:包含数据记录、趋势分析和报表功能。
增强的连接能力:配备多个端口,实现灵活集成。
应用领域
制造自动化
质量控制
研发
物流与搬运
优势
提升生产力:简化控制流程,减少停机时间。
改善易用性:通过直观的界面简化复杂任务。
提高灵活性:适应不断变化的需求和应用。
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)