Yasaka YS 系列 6 轴焊接机器人

‌

多种规格: YS12-1440W

产品代码: RBTX-LUNA-0005

Yasaka YS12‑1440W:高效弧焊用高精度 6 轴焊接机器人

技术信息 Yasaka YS12‑1440W 是一款 6 轴工业焊接机器人,专为高质量、可重复的弧焊应用而设计。其负载能力最高可达 12 kg,工作半径 1440 mm,能够出色地接近复杂的焊缝。纤细而坚固的机械臂设计确保运动轨迹平滑、重复定位精度高,并在连续生产中实现可靠的焊枪引导。优化的线缆布线减少了干涉与磨损,在严苛的焊接环境中保持稳定性能

软件、接口与集成 YS12‑1440W 通过 EtherCAT 和 TCP/IP 支持现代运动控制,并提供标准数字 I/O,可选配模拟量和串行接口。由此可轻松集成到 PLC 系统、焊接电源、安全组件和智能工厂架构中,确保快速调试和灵活的自动化布局。

应用领域 典型应用包括汽车、金属加工、机械制造及一般工业生产线中的 MIG、TIG 和激光焊接。

此产品在您所在的国家/地区不提供
‌
DOF
6
Weight
116
kg
Working Space Diameter
1,463
mm

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌