Q-botics 焊接协作机器人完整系统

‌
产品代码: RBTX-QBOT-WELDING-0001

协作机器人焊接系统

该可配置焊接解决方案将 H5-790(5 kg,785 mm 工作半径)或 H10-1500(10 kg,1455 mm 工作半径)协作机器人与最高 350 A 或 500 A 的 MIG 焊接电源组合在一起。适用于中薄板至厚板,以及碳钢、不锈钢和铝材。可选风冷或水冷,配合可选的移动式金属推车,实现灵活部署。

系统运行 AUCTECH 焊接软件,配备集成视觉控制柜。快速拖动示教、快捷编程按钮和焊接工艺库简化了设置。接口包括模拟量/EtherCAT 和内置 Modbus TCP。支持最多 5 个外部轴,以及脉冲、摆焊和多层焊等多种焊接模式。

适用于金属加工、机械制造、钢结构及自动化焊接工作站中的中小企业。

定制您的构建

Cobot

Welding System

Welding equipment trolley

此产品在您所在的国家/地区不提供

最终价格可能因配置而异

‌
DOF
6
Weight
150
kg

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/767x783/ad23cdcb5f/q-botics-5-10kg.png

AUCTECH H 系列:工业协作焊接机器人

AUCTECH H 系列工业协作焊接机器人兼具工业机器人与协作机器人的特点,适用于自动化焊接应用。该系列包括H5-790 型号(5 kg 负载、785 mm 工作半径)以及H10-1500 型号(10 kg 负载、1455 mm 工作半径)。两套系统均具备 ±0.02 mm 的重复定位精度,专为要求高精度、高稳定性和高灵活性的焊接环境而设计。集成的力矩传感与碰撞检测功能提升了运行安全性,同时保持工业级刚性和焊接性能。该平台面向汽车制造、船舶制造、金属加工、家用电器和建筑材料等行业。

https://a.storyblok.com/f/298593/1068x689/b32c2ccce7/screenshot-2026-06-25-120005.png

易用的软件与控制

H 系列采用 AUCTECH 焊接工艺软件系统,集成了焊接工艺包和图形化操作界面。编程可通过拖动示教、轨迹复现和快速参数配置完成。软件提供焊接电源配置、焊道设置、焊接曲线调整和快速焊接指令设置。通信方式包括 Modbus TCP 和 EtherCAT,对同步外部轴的支持可实现扩展的运动协调。系统还通过 HSR-Studio 软件支持离线编程、激光跟踪、焊缝跟踪和数字仿真。

https://a.storyblok.com/f/298593/1556x866/e2fe94290b/screenshot-2026-06-25-115924.png

焊接系统的技术亮点

该机器人兼具工业级焊接性能与协作安全功能。主要特点包括集成力矩传感器与碰撞检测、快速精准的拖动示教,以及对多层多道焊接工艺的支持。焊接工艺库支持摆焊、鱼鳞焊和参数自动管理。系统兼容常见焊接电源,支持碳钢、不锈钢和铝型材等焊接材料。防护等级为 IP65,可通过模拟量和 EtherCAT 接口通信,并可根据应用集成最多多个同步外部轴。可选的焊接电源配置提供最高 350 A 或 500 A 的输出电流。

https://a.storyblok.com/f/298593/1915x1041/4b67099b27/q-botics-welding.png

协作焊接机器人的典型应用

AUCTECH H 系列专为需要灵活性和快速部署的工业焊接任务而设计。典型应用包括 GMAW 焊接、多层焊、多道焊、中薄板与厚板焊接,以及狭小空间内的自动化焊接。移动式焊接小车配置可实现工位之间的快速转移,使系统适用于容器、钢结构、型钢制造和半封闭环境。该机器人尤其适合生产要求频繁变化的小批量、多品种生产。

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌