RBTX 码垛系统
产品代码: RBTX-PALLETIZING
RBTX 码垛系统是一套完整的协作机器人解决方案,用于实现重复性的产线末端码垛自动化。您可以根据纸箱尺寸、重量、码垛垛型、堆叠高度和生产需求,从可选的机器人、夹爪、底座和安全配置中进行选择,配置出适合您的系统。
与需要从零开始设计和编程的码垛工作站不同,RBTX 码垛系统在交付前已完成配置和测试。机器人、夹爪、HMI 和所选设备均已调试为可协同工作,减少了您现场所需的集成工作,系统到货后几天内即可投入使用。
直观的 HMI 让操作人员无需编写代码,即可输入纸箱和托盘尺寸、创建堆叠垛型,并为不同产品保存配方。当生产需求变化时,操作人员可以直接通过界面调整设置或调用已保存的配方。
根据所选设备和应用的不同,该系统可处理重达 30 kg 的纸箱,每分钟最多码放六个纸箱。透明的配置价格会显示每项选择如何影响系统价格,同时有码垛专家协助您为应用选择合适的配置。
Weight
30
kg
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)