Q-botics | 20kg 协作机器人码垛解决方案 | 2150-2550mm

‌

多种规格: AWP-20S

产品代码: RBTX-QBOT-0001

紧凑型协作机器人码垛解决方案

Q-botics 码垛机器人是一款结构紧凑、性能出色的协作机器人,专为自动化码垛而设计。它支持 20kg 负载自动提升至 2.5 m,可实现 24/7 连续运行。该系统能够处理各种箱型和负载,定位精准、堆叠稳定,重复定位精度可靠,确保码垛质量始终如一。

凭借即插即用的安装方式和简单的参数输入,无需复杂编程即可轻松完成调试。操作人员可以自由选择堆叠模式,通过存储功能切换配方,并快速适配新产品。其灵活的设计可集成到现有生产线中,并支持不同的夹具,满足多样化的应用需求。

典型应用包括食品、饮料、医药、电子和消费品生产中的生产线末端码垛。

此产品在您所在的国家/地区不提供
‌
Max Payload
20
kg
Max. Reach
1,480
mm
Repeatability
0.04
mm
Max Speed
1
m⁄s
DOF
6
Max. stacking height
2,150
mm
Weight
600
kg

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/372x326/e30b5779e3/screenshot-2026-06-25-135959.png

AWP 系列灵活扩展

AWP-20S 属于模块化码垛平台,负载等级覆盖 20 至 30 kg,基于 6 轴协作机器人架构,并集成垂直升降立柱以提升堆叠高度。1,480 至 1,880 mm 的不同工作半径版本可精准适配工作站布局和托盘位置。该系统采用标准化控制器,配备 Ethernet/IP 或 Profinet 接口,可无缝集成到现有生产线中。整个系列运动学一致、重复定位精度相同(±0.04 mm),HMI 和软件架构也完全一致,因此扩展更简单,调试时间更短,无需重新编程即可快速提升产能。

https://a.storyblok.com/f/298593/879x661/ff8d5de3c2/screenshot-2026-06-25-140201.png

无代码码垛配置

操作人员无需任何编程基础,即可通过直观的图形化配方编辑器配置码垛应用。预定义模板简化了常见堆叠模式的设置,可调参数则能快速适配不同的箱体尺寸或托盘规格。这种易用的方式大幅缩短了调试时间,并支持在生产过程中快速换型。即使没有机器人专业知识的团队也能实施并优化码垛流程,让中小企业也能轻松、高效地实现自动化。

https://a.storyblok.com/f/298593/647x468/01ac7ec727/screenshot-2026-06-25-135035.png

高精度与稳定搬运

AWP 系列的重复定位精度为 ±0.04 mm,可确保纸箱和包装件始终精准放置。集成式真空抓取系统能够安全搬运各类产品,最大限度降低滑落或损坏的风险。经过优化的平稳运动轨迹和低振动运行有助于稳定堆叠,提升码垛质量。这样的精度不仅能保护敏感货物,还能提高整体工艺可靠性,使该系统适用于要求严苛的工业环境。

https://a.storyblok.com/f/298593/4096x3038/b32f631727/awp-20-40.webp

典型中小企业应用

食品加工、包装和物流等行业的中小企业可从 AWP 系列的自动化码垛中显著受益。该系统减少了人工劳动,降低了员工的人体工学负担,并确保各班次产量稳定。它尤其适合产量适中、产品换型频繁的生产线。通过提升效率、可靠性和工艺稳定性,该解决方案帮助中小企业在动态的生产环境中保持灵活性,同时增强竞争力。

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌