igus® 码垛解决方案 - 尺寸 L
Max Payload
10
kg
Repeatability
0.5
mm
Max Speed
1
m⁄s
Usable space
500x500
mm
亮点
供货范围
机器人工作站包含:
机器人工作站
空间龙门架 DLE-RG-0004
igus Robot Control
电缆套件
夹爪
安装简便:
该机器人工作站安装简便,占用空间小,还能轻松集成到现有生产系统中。
灵活性与可扩展性:
中小型企业通常以小批量生产,需要灵活的解决方案。该机器人工作站支持快速调整,以响应客户的需求。
投资成本低:
该机器人工作站是一款高性价比的解决方案,让您更轻松地迈入自动化。
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)