1 / 3Aplicação de cola em fogões
Hardware Price:
Automatizando a aplicação de cola em componentes de fogões com robôs colaborativos: Precisão e repetibilidade
Nesta aplicação, um robô colaborativo (cobot) foi implementado para automatizar o processo de aplicação de cola em componentes de fogões, como a fixação de grades e bocais.
Anteriormente realizada manualmente, essa tarefa exigia alta repetibilidade e controle fino, além de ser suscetível a variações humanas, desperdício de material e retrabalho.
Com a automação, o processo passou a ter maior controle de dosagem, precisão na aplicação e padronização, reduzindo falhas e garantindo melhor acabamento. Como resultado, houve aumento da produtividade, redução de custos operacionais e um rápido retorno sobre o investimento (ROI).
Qual é a aplicação?
O cobot automatiza a aplicação de cola em pontos específicos das grades/bocais do fogão, garantindo uma deposição uniforme e consistente, eliminando variações do processo manual e melhorando a qualidade final do produto.
Quais são as vantagens da solução?
– Aumento da eficiência: Processo contínuo e padronizado, com mínima intervenção humana.
– Redução de desperdício: Controle preciso da quantidade de cola aplicada.
– Melhoria da qualidade: Aplicação uniforme, evitando falhas como excesso ou falta de material.
– Redução de retrabalho: Menos defeitos e maior consistência no produto final.
Quais são as vantagens do robô?
O robô colaborativo oferece os seguintes benefícios:
– Alta precisão: Aplicação exata mesmo em geometrias complexas, como grades e bocais.
– Repetibilidade: Mantém o mesmo padrão em todos os ciclos de produção.
– Flexibilidade: Fácil adaptação para diferentes modelos de fogões ou layouts de peças.
– Segurança: Pode operar ao lado de operadores em ambientes compartilhados.
Otimização dos processos produtivos com automação colaborativa
Ao automatizar a aplicação de cola, o cobot transforma um processo crítico e sensível em uma operação controlada, eficiente e confiável.
Essa solução permite que a indústria de eletrodomésticos aumente sua competitividade, garantindo qualidade consistente, menor custo de produção e maior eficiência operacional, acompanhando as demandas da manufatura moderna.
1 Component