1 / 3使用 Fairino FR 10 机器人进行焊接
硬件价格:
DOF
6
重复定位精度
0.05
mm
最大工作半径
1,400
mm
Fairino FR 10 机器人:焊接应用中的精度与效率
焊接应用需要高精度和高一致性,以确保最终产品的结构完整性和质量。专为工业焊接任务设计的 Fairino FR 10 机器人通过精准且可重复的运动实现焊接自动化。该机器人配备先进的控制系统,并以焊枪作为末端执行器,可优化工作流程、提升生产效率,并消除人工操作造成的误差。
应用场景是什么?
该机器人经过编程,可在各种表面和接头处执行自动焊接任务,确保焊缝均匀一致,适用于制造和装配线等场景。
解决方案有哪些优势?
提升生产效率:不间断连续焊接可提高产量。
质量稳定一致:精准的运动确保焊缝均匀,满足质量保证要求。
减少误差:消除人工焊接中常见的质量波动。
机器人有哪些优势?
Fairino FR 10 机器人针对焊接应用提供多项强大功能:
精准控制:可精确执行复杂焊缝的焊接。
提升安全性:减少工人接触危险焊接环境的机会。
易于集成:紧凑的设计可顺利集成到现有工作流程中。
通过自动化优化焊接工艺
Fairino FR 10 机器人凭借精度、效率和可靠性,为焊接应用带来改变。其先进的能力帮助制造商获得更高质量的焊缝,同时优化生产成本并改善工作场所安全,是现代焊接自动化的理想解决方案。
0个组件
)
)
)
)
)
)
)