1 / 3

再也不用自己清洁窗户了

Virea Wurm GmbH
manufacturing制造业
cleaning清洗

水族箱视窗自动清洁

硬件价格: ‌

DOF

2

最大速度

0.5

米/秒

最大加速度

1

米/秒²

自动化技术也可用于日常生活中。水族箱柜供应商Virea Wurm推出了一种带视窗自动清洁功能的水族箱柜。对水族箱用户来说,这不仅能节省时间,干净的水族箱还让人每天都赏心悦目。

尤其是在海水水族箱中,良好的照明会使水箱内的藻类快速繁殖。为了保持水族箱的整洁美观,观赏隔板每隔几天就要清洁一次。 一直以来,该过程都是人手动完成。视窗自动清洁系统可以解决此问题。

该系统基于2个igus龙门和与之并行的同步带驱动平台构建而成。其中,龙门免润滑且免维护,非常适合此应用。系统中集成了配套控制器(含控制软件),可以灵活配置日常工作和安全功能。

1个组件

‌