1 / 3

使用 ReBeL 6 DOF 实现纸箱自动折叠与封箱

硬件价格: ‌

DOF

6

最大负载

2

kg

最大工作半径

660

mm

使用 ReBeL 6 DOF 协作机器人实现纸箱自动折叠与封箱

ReBeL 6 DOF 协作机器人可自动完成扁平纸箱的搬运、折叠和封箱,从而优化纸箱包装流程。机器人借助真空吸盘抓取未成形的纸箱,将其撑开成正确的形状,再把纸箱底部拉过传送带上的胶带封箱器完成封箱。这样可确保折叠与封箱过程精准可靠,同时保持高效率。ReBeL 结构紧凑,运动性能出色,非常适合物流和制造业中的包装作业。

应用场景是什么?

该系统自动完成纸箱搬运、折叠和封箱任务,确保包装流程的准确性和一致性。

解决方案有哪些优势?

  • 提高效率:快速折叠和封箱,缩短节拍时间。

  • 精准可靠:确保纸箱形状一致、封箱牢固。

  • 优化人力:减少重复性包装任务中的人工投入。

机器人有哪些优势?

ReBeL 具备出色的性能:

  • 灵活性:可适应各种尺寸和规格的纸箱。

  • 结构紧凑:可轻松安装到空间受限的生产区域。

  • 六个自由度:实现精准且自适应的运动。

用 ReBeL 6 DOF 优化包装流程

ReBeL 6 DOF 纸箱折叠与封箱机器人为包装流程提供可靠的自动化方案。它兼具精度、效率和灵活性,减少人工搬运,提高生产率,并确保结果稳定一致,是现代工业环境中值得采用的解决方案。

2个组件

‌