1 / 4

机器人用于水下摄影

Storm Petrel Studios LTD
教育
扫描

硬件价格:

防护等级

IP 65

构建

DIY

Characteristic

No lubrication

水下拍摄需要高质量的执行器和电机,以及能控制这些执行器和电机的控制器,以快速完成设置和进行拍摄。除了野外拍摄的常规要求外,在野外拍摄动物还需要更好的控制器、更高清晰度的镜头,以及能以独特的方式照亮动物形态和精彩生活的特殊技术。用这种方式在野外根本无法拍摄到这些镜头。因此,它不能代替野外拍摄,而是对它的绝佳补充。

在成本方面,该解决方案比其他任何可能的方案都要划算。而且随着业务的发展,我们可能会需要增加或减少执行器和电机,在未来几年内它们会为我们节省很多成本。就效率而言,igus室内线性龙门系统提高了我们的工作效率。得益于igus机器人,我实现了新的渐进式摄影,如果没有igus的产品,这一切都是不可能的。

1个组件