1 / 3

TruRunner 移动机器人

TruPhysics GmbH
logistics物流
material-handling物料搬运

硬件价格: ‌

移动性

可用

运行

100% 免润滑

音量

静音

TruRunner 移动机器人:先进的长距离运输解决方案

来自 truphysics 的 TruRunner 移动机器人能够构建几乎不受限制的工作空间,改变了物料运输的方式。TruRunner 专为高效搬运而设计,可自动完成 EuroBoxes、KLT 或类似货物的长距离运输。它配备升降单元和集成的旋转功能,可在与行驶方向垂直的方向上取放料箱。借助通过 TruFleet 实现的智能车队管理,以及由 TruOS 支持的室内导航、MES 集成和物体识别等功能,TruRunner 可优化工作流程,尤其适用于 milkrun 运输场景。

应用场景是什么?

TruRunner 可自动完成长距离运输和配送任务,非常适合物流运营、仓储系统和制造环境。

解决方案有哪些优势?

  • 高效运输:加快货物在长距离范围内的流转。

  • 灵活性:通过升降和旋转功能,可垂直于行驶方向取放料箱。

  • 流程精简:借助智能车队系统优化 milkrun 工作流程的物流作业。

机器人有哪些优势?

TruRunner 拥有先进的性能:

  • 先进控制:TruOS 确保顺畅的导航和物体识别。

  • 高度集成:兼容 MES,提升运营效率。

  • 可扩展的车队管理:TruFleet 支持机器人协同工作流程。

借助 TruRunner 移动机器人变革物流

TruRunner 展现了移动机器人在简化长距离运输和物流任务方面的潜力。它结合精准的升降能力和智能车队管理系统,实现灵活而高效的作业,为现代工业环境提供经济高效且可扩展的自动化解决方案。

0个组件

‌