1 / 6

以机器人实现智能化:igus 低成本自动化在教育中的应用

igus GmbH
education教育
diyDIY

硬件价格: ‌

DOF

5

最大负载

3

kg

最大工作半径

790

mm

Rüti 职业培训借助 igus robolink DP 机器人升级

Rüti 职业学校在推进教学现代化方面迈出了重要一步,用七台创新的 igus robolink DP 关节臂机器人替换了老旧的机器人设备。这些机器人具有五个自由度和 ±0.5 mm 的精度,用于学校的 CIM 实验室,让约 1,000 名学生获得动手实践的机会。从精密机械到设计工程等学徒岗位,自动化相关课程的引入确保学生掌握机械工程行业所需的关键实用技能。

应用场景是什么?

robolink DP 机器人负责自动化搬运任务,从 CNC 机床上下料到精密控制的分拣。它们与传送带、光栅和定制的 3D 打印部件集成,为学生提供贴近真实的自动化环境。

解决方案有哪些优势?

  • 成本效益高:教育机构也能负担得起的低成本自动化。

  • 集成灵活:可配置额外的轴、工具和软件。

  • 动手学习:真实场景帮助学生为未来的岗位做好准备。

机器人有哪些优势?

robolink DP 在教学和工业自动化中表现出色:

  • 高精度:确保行业相关任务的准确性。

  • 易于使用:友好的软件让学习和编程更简单。

  • 功能可扩展:线性轴可扩大工作范围,适应多种应用。

激发下一代自动化工程师

借助 igus robolink DP 机器人,Rüti 职业学校展示了现代自动化如何改变教育。低成本机器人、直观软件和多样化配置的组合,让学生深入了解自动化,同时满足精度和灵活性标准,在学习与行业需求之间架起桥梁。

2个组件

‌