1 / 3

基于相机的零件分离:2D 相机系统与振动盘

硬件价格: ‌

DOF

4

投资回报率

1 - 3

个月

重复定位精度

0.5

mm

使用 Varioshaker 和 ifm 2D 相机高效分离与检测金属零件

精确检测和分离零件对于简化自动化流程和确保质量控制至关重要。在 igus Customer Testing Area 进行的这次客户测试中,Varioshaker 通过振动运动将金属零件分离。分离后,零件由 ifm 2D 相机进行分析,该相机以高精度采集并处理其轮廓。这一方案展示了现代技术如何优化制造流程并提升精度。

应用场景是什么?

该解决方案实现了金属零件的分离与检测自动化,为制造中的质量保证和后续机器人抓取提供高效的系统。

解决方案有哪些优势?

  • 提升效率:可靠的零件分离可加快生产节拍。

  • 强化质量控制:精确的轮廓检测确保产品标准一致。

  • 无缝集成:专为与自动化系统兼容而设计。

技术有哪些优势?

Varioshaker 和 ifm 2D 相机在性能上均表现出色:

  • 可靠分离:Varioshaker 的振动运动确保零件准确分离。

  • 高检测精度:ifm 2D 相机采集详细轮廓,实现精确分析。

  • 适应性强:适合集成到不同的工作流程中。

借助先进检测系统优化自动化

这次对 Varioshaker 和 ifm 2D 相机的测试展示了先进技术如何改进自动化流程。通过实现高效分离和精确检测,它强化了质量控制并简化了机器人抓取,是现代制造环境中值得采用的解决方案。

3个组件

‌