为客户进行机床上下料仿真
先测试,再投资
硬件价格:
重复定位精度
0.1
mm
DOF
6
最大负载
6
kg
使用 EPSON VT6 实现高效机床上下料:可行性研究
机床上下料需要精度、安全性和效率,才能优化制造流程。在本应用中,我们通过实验装置,使用 EPSON VT6 机器人成功测试了自动化机床上下料的可行性。该机器人展示了自身能力:轻松抓取 4 kg 的重物,并将其压入固定座中。在最终实施阶段,将集成铝合金仿形夹爪手指,以提升作业过程中的安全性和可靠性。
应用场景是什么?
该系统可自动完成机床上下料任务,能够以高精度和高重复定位精度轻松搬运约 4 kg 的零件。
解决方案有哪些优势?
安全性更高:铝合金夹爪手指确保重型部件的安全搬运。
效率更高:快速而精准的搬运缩短了节拍时间。
可扩展性:可行性测试为未来适配各种工作流程提供支持。
机器人有哪些优势?
EPSON VT6 机器人为自动化带来关键优势:
高负载能力:轻松应对高要求的作业。
精准表现:确保在固定座内准确放置。
紧凑设计:可无缝融入各种机床配置。
通过机器人自动化优化机床上下料
该项目验证了 EPSON VT6 机器人在机床上下料任务中的能力,凸显了其精度、适应性和安全性。通过自动化重复性流程,制造商可以提高生产率、减少错误,并为可扩展、可靠的生产流程奠定基础。
3个组件
)
)
)
)
)
)
)
)