1 / 3

Fairino FR5 螺丝紧固应用

硬件价格: ‌

DOF

6

可重复性

0.02

mm

最大行程

922

mm

用 Fairino FR5 为汽车座椅框架提供精密螺钉紧固

在这一应用中,Fairino FR5 协作机器人可自动拧紧 汽车座椅底架上的螺钉,确保一致的扭矩和高重复精度,实现统一的装配质量。机器人集成在生产单元内,可与零件定位和送料等上游工序无缝协调,提高效率和流程FR5 大幅缩短生产节拍,同时通过最大限度地减少人工负荷来优化工作场所的人体工学作业环境。其灵活的可扩展性可轻松适应不同的座椅框架,是动态汽车制造工作流程的理想选择。

应用领域是什么?

该系统实现了汽车座椅框架螺钉紧固的自动化,确保在高要求的汽车生产线上进行可靠而精确的装配。

解决方案有哪些优势?

  • 质量稳定:确保所有组件的扭矩应用一致。

  • 提高效率:缩短周期时间,同时加快生产流程。

  • 减轻工人负担:最大限度地减少重复性手工作业,从而提高人体工程学效果。

机器人有哪些优势?

Fairino FR5 通过以下方式在汽车装配工作流程中表现出色:

  • 高重复性:保证拧紧过程的精确性和重复精度。

  • 可扩展设计:可轻松适应不同的座椅框架型号。

  • 无缝集成:与其他自动化流程有效协调。

使用 Fairino FR5 优化汽车螺钉紧固

Fairino FR5 协作机器人为汽车座椅装配提供了可靠的自动化,提高了生产速度、一致性和工作场所的安全性。它能够适应不同的生产设置,确保为现代汽车环境提供可扩展的高效工作流程。

2个组件

‌