1 / 3

使用爱普生 C8机器人实现药品重悬操作

葛兰素史克
health医药
customer-tests客户测试

硬件价格: ‌

DOF

6

最大工作半径

900

mm

重力加速度

20

Gs

采用爱普生 C8 机器人实现西林瓶振荡自动化:为葛兰素史克(GSK)打造高精度与高效率方案

全球制药公司葛兰素史克(GSK)面临的挑战是如何将其实验室中对体力要求极高的摇瓶过程自动化。其目标是:在确保精度和一致性的同时,模拟人类高达 20 Gs的摇动力,以混合长期储存后的沉淀物和液体。在RBTX和工业机器人帮助(IRH)的帮助下,使用爱普生 C8 机器人和3D 打印定制工具开发出了一个经济高效的解决方案,提供了一个可扩展的自动化系统,减少了物理负荷,提高了数据可靠性,并实现了高度灵活的操作。

应用是什么?

该系统实现了小瓶摇动的自动化,可模仿人的手臂运动,在高要求的研究环境中以可靠的重复性混合药物样品。

解决方案的优势是什么?

  • 极高的精度:高精度复制高达 20 Gs 的震动加速度。

  • 人体工学优化:无需人工操作,减轻了实验室人员的体力负担。

  • 成本效益高:实施成本低于 40,000 美元,大大低于传统自动化技术。

机器人有哪些优势?

爱普生 C8 机器人为摇瓶提供量身定制的性能:

  • 灵活搬运:配备 3D 打印工具,可处理不同类型的容器。

  • 可调运动曲线:人机界面软件可实现精确的可编程控制。

  • 紧凑可靠:专为无缝集成到实验室工作流程而设计。

以可扩展的自动化推动制药实验室的发展

为 GSK 开发的爱普生 C8 摇瓶系统表明通过定制化自动化技术,机器人能够变革实验室重复性任务。通过降低人员体力负担并确保一致的测试结果,该解决方案优化了作业效率,使团队能够专注于关键的研发工作,为高性能环境下的制药流程带来革新。

1个组件

‌