1 / 3

igus ReBeL 搭配 Schmalz 抓具的展会展示

igus GmbH & Schmalz
manufacturing制造业
Exhibition展览

硬件价格: ‌

最大工作半径

660

mm

最大负载

2

kg

DOF

6

Motek 展会上的 ReBeL 协作机器人:借助真空技术实现精准球体搬运

在今年的斯图加特 Motek 展会上,igus ReBeL 协作机器人不仅亮相 igus 展位,也在真空抓取技术专家 Schmalz 的展位上展示了其多功能性。在该应用中,ReBeL 使用气动末端执行器拾取球体,并将其转移到安装在 igus 单轴滑台上的吸盘单元。随后,滑台移动到指定位置,将球体有序地放入管中。该演示突出了使用先进机器人和真空技术进行自动化物料搬运的效率和精度。

应用场景是什么?

该方案实现了球体搬运与分配的自动化,将机器人抓取与直线运动相结合,以优化工业环境中的工作流程。

解决方案有哪些优势?

  • 更高精度:精确的球体定位确保可靠运行。

  • 高效处理:自动执行重复性任务,提高吞吐量。

  • 无缝集成:有效结合机器人与单轴系统。

机器人有哪些优势?

igus ReBeL 协作机器人具备以下关键优势:

  • 紧凑设计:非常适合狭小空间和动态应用场景。

  • 灵活搬运:可轻松与气动和吸盘单元集成。

  • 高性价比:以低成本提供先进功能。

借助 ReBeL 和真空技术提升效率

igus ReBeL 与 Schmalz 真空系统在 Motek 展会上的合作,展示了机器人与物料搬运技术的创新协同效应。通过提高精度和优化工作流程,该解决方案非常适合在各种工业应用中自动执行重复性流程。

3个组件

‌