1 / 3使用ReBel六轴机器人进行砝码精度测试
无需重新参考点校准即可保持精度
硬件价格:
DOF
6
精度
+- 1 mm
额定工作半径
400
mm
igus ReBeL 6 轴机器人精度测试:运动精准可靠
本次测试旨在评估 igus ReBeL 这款经过认证的低成本 6 轴协作机器人的精度与运动一致性。机器人成功展示了在无需重新参考点校准的情况下实现百分之一毫米级定位的能力,确保运动精准且可重复。ReBeL 的工作半径为 664 mm,负载能力为 2 kg,并可选择集成 drylin® 第七轴,能够灵活适配各类自动化任务。此外,免费的 igus Robot Control 软件简化了编程,使机器人可以轻松针对特定应用进行定制。
应用场景是什么?
ReBeL 非常适合需要高精度和运动准确性的任务,在拾取放置、质量检测和物料搬运等应用中表现出色。
解决方案有哪些优势?
高精度:定位精度达百分之一毫米级,结果可靠。
编程简单:直观的软件确保快速高效的设置。
安装灵活:可通过 drylin® 第七轴扩展工作空间。
机器人有哪些优势?
ReBeL 协作机器人在高要求任务中表现稳定:
结构紧凑:非常适合空间受限的环境。
协作易用:可安全与人交互并协同作业。
成本高效:以较低的投入成本提供可靠性能。
使用 igus ReBeL 机器人实现可靠精度
igus ReBeL 6 轴协作机器人是需要极高精度应用的可靠选择。凭借简化的编程、灵活的集成和稳定的精度,它提供了一种经济高效的方式,帮助制造、物流和质量控制等行业优化工作流程。
1个组件
)
)
)
)
)
)
)
)
)