1 / 5

自动涂胶机器人

硬件价格: ‌

DOF

6

重复定位精度

1

mm

速度

45

°/s

轻松实现自动化!

易格斯3轴室内龙门非常适用于无大量旋转的直线和线性移动、快速而精确的移动,以及点测量。室内龙门上安装的计量设备是Loctite数字注射器计量单元。该设备可用于滴注常见的胶水或其他液体,如润滑脂和润滑油等。 与室内龙门相比,易格斯Rebel协作机器人的优势在于,它还可以进行旋转运动,因此能环绕组件移动,扫描更复杂的结构。其中,6轴Rebel的运动更加灵活。Rebel上安装的是最新的紧凑型计量装置。该量器上配有一个产品罐,可以随着压强的变化精确滴注各种粘合剂。 最后,我们介绍一套完整的机器人系统,其中包括RoboCube台架、易格斯Scara机器人、机器人控制器和Loctite计量单元。通过使用Scara机器人,我们可以手动向机器人指示其要行进的位置。与室内龙门类似,Scara机器人也适用于线性运动和点涂应用。Scara机器人可以缩短执行时间,并提供了整套解决方案,从而使您的生产更加灵活。机器人上安装了蠕动泵作为计量装置,它可以通过软管壁系统精确地测量稀款粘合剂的体积。 如果您有任何疑问,欢迎使用RBTXpert免费咨询服务,igus专家很乐意与您一起寻找合适的解决方案。

3个组件

‌