1 / 3

利用 ReBeL 对电路板进行质量控制

硬件价格: ‌

DOF

6

标称延伸长度

400

mm

可重复性

1

mm

利用 ReBeL 机器人实现视觉检测自动化:精准检测,高效生产

视觉检测对于确保电子和机械部件的质量至关重要。易格斯 ReBeL 机器人利用高分辨率摄像头和先进的图像处理技术实现了这些检测的自动化。ReBeL 取代了容易出现人为错误的手动方法,确保了检测精度的稳定、有效提升检测效率和优化工作流程。该解决方案是提高生产质量和改善工作环境的关键。

应用是什么?

ReBeL 机器人可自动对电子和机械零件进行视觉检测。它能精确分析部件,识别缺陷,只需最少的人工干预确保质量管控。

该解决方案有哪些优势?

  • 精度更高:先进的摄像头和处理技术可消除检测误差。

  • 提高效率:持续操作加快了检测和生产速度。

  • 优化工作流程:自动化可以更好地分配生产资源。

机器人有哪些优势?

易格斯 ReBeL 机器人专为提高检测任务的性能而设计:

  • 精确性和稳定性:确保可靠的缺陷检测。

  • 设计紧凑:可轻松融入现有生产线。

  • 用户友好型集成:简化部署,无需大规模重新配置。

通过自动化视觉检测提升质量

ReBeL 机器人通过提供无与伦比的检测精度和效率,改变了视觉检测流程。通过减少人为错误和提高生产率,它可以帮助企业实现产品质量升级,同时增强工作场所的安全性——这是制造业自动化向前迈出的有力一步。

4个组件

‌