1 / 4

紧凑、高精度且静音运行的3D打印机

硬件价格: ‌

精度

0.1

mm

DOF

3

投资回报时长

2

个月

Protoworx UG 3D 打印机:紧凑、静音、高精度

现代工作场所需要紧凑、高效、安静的 3D 打印机来满足专业需求。Protoworx UG 开发了一种基于 igus xyz 龙门机器人的便携式熔融沉积成型(FDM)3D打印机,具有无与伦比的精度和可靠性。该打印机的安装空间为 120 毫米 x 100 毫米 x 120 毫米,采用先进的机电一体化设计,Z 轴分辨率高达 64,000 步 / 毫米,以最低成本支持高精细工件。

应用场景是什么?

这款打印机通过熔融塑料逐层堆积,从而自动化完成高精度3D打印,可制作复杂精细的模型。igus drylin 直线导轨与拖链确保运动顺畅,即使在重载工况下也能实现静音且可靠的运行。

解决方案有哪些优势?

  • 卓越精度:无间隙线性移动确保打印细节精致细腻。

  • 静音运行:适合桌面使用,不会影响工作环境。

  • 耐用性:拖链可最大限度减少电缆磨损,避免其在往复运动中发生断裂。

机器人有哪些优势?

igus xyz 龙门架优化了 3D 打印性能:

  • 可靠的导向:Drylin 线性导轨确保高速运动时依然稳定可靠。

  • 多功能性:可处理各种长丝类型和喷嘴规格。

  • 环保:轻量化设计实现节能运行。

革新桌面级 3D 打印行业

Protoworx UG 3D 打印机集高精度、静音运行与坚固耐用于一体,为各类工作场景提供高效可靠的解决方案。它采用了 igus 技术,确保了平稳导向与长久使用寿命,为紧凑型三维打印树立了新标准,在应对复杂设计挑战的同时提高了生产率。

1个组件

‌