1 / 3

使用 ReBeL 机器人和 Schunk 夹爪进行精密切割刀片浸渍处理

VPW Präzisionswerkzeuge Bitsche OG
manufacturing制造业
pick-n-place拾取&放置

硬件价格: ‌

投资回报时长

7-12

个月

DOF

6

最大有效负载

2

千克

使用 ReBeL 机器人实现刀片浸渍自动化:安全又高效

精密切削刀具的浸渍过程是将刀具浸入 175°C 的保护蜡中,此前都是使用钳子,依靠手工操作。这项工作既单调又耗费体力,而且极易造成烫伤。通过将ReBeL 机器人与Schunk 夹爪集成,浸蜡过程实现了完全自动化,大大提高了工作场所的安全性和操作效率。

应用领域是什么?

ReBeL 机器人实现了精密刀具浸蜡的自动化,确保了清洁、均匀的结果。机器人自主完成刀片的抓取、浸蜡与放置操作,全程无需人工干预。

该解决方案有哪些优势?

  • 提高安全性:消除了处理热蜡时被烫伤的风险。

  • 提高生产率:自动化可为包装和贴标等任务腾出时间。

  • 改善工作条件:工人不再从事单调的工作,现在可以操作机器人,提高了工作满意度。

机器人有哪些优势?

ReBeL 机器人与 Schunk 夹爪相结合,实现了可靠的自动化:

  • 精确处理:确保一致的浸渍和均匀的结果。

  • 高效率:可不间断连续工作,提高产量,减少错误。

  • 易于集成:无缝适应现有工作流程。

利用机器人技术改造浸渍工艺

在刀片浸渍应用中使用ReBeL 机器人可实现真正的双赢。通过提高安全性、优化效率并将工人的时间用于价值更高的任务,该自动化解决方案改变了生产工作流程和保障了员工福祉,为更安全、更高效的生产流程奠定了基础。

3个组件

‌