1 / 3

使用 Robolink DP 5 精准插入螺丝

先测试,再投资

硬件价格: ‌

DOF

5

重复定位精度

1

mm

最大负载

3

kg

Robolink DP 5 客户测试:小件搬运中的精度表现

在科隆 LCA 客户测试区进行的一次客户测试中,Robolink DP 5 机械臂与 MPZ 45 小件夹爪组合进行了测试。凭借 5 个自由度,Robolink DP 5 通过灵活编程完成小型零部件的搬运。其精准的运动使其能够完成诸如从夹具中取出螺丝并准确插入指定孔位的任务。测试顺利完成,展现了 Robolink 可靠、高效地执行重复性、注重细节任务的能力。

应用场景是什么?

该系统实现了小件装配的自动化,替代螺丝放置等人工操作,减少单调作业并提升生产效率。

解决方案有哪些优势?

  • 精准搬运:准确放置可减少装配过程中的错误。

  • 灵活编程:直观的软件可满足多种任务的多样化需求。

  • 高性价比:以低成本轻松实现重复性和危险性流程的自动化。

机器人有哪些优势?

Robolink DP 5 具备以下特点:

  • 可定制集成:支持夹爪、吸盘或其他工具,适应多样化的工作流程。

  • 易于使用:编程界面友好,操作顺畅。

  • 提升安全性:自动完成危险任务,保护操作人员。

使用 Robolink DP 5 优化装配任务

Robolink DP 5 机械臂在自动化重复性、注重细节的任务(如小件搬运)方面展现了其价值。该解决方案将精度、灵活性与经济性相结合,帮助制造商优化工作流程,同时提升员工安全并减少劳动密集型工序。

1个组件

‌