1 / 3

使用线性龙门机器人进行拾取和放置

硬件价格: ‌

工作空间

800x500

mm

重复定位精度

0.5

mm

DOF

2

使用 2 轴系统实现盖板堆叠的低成本自动化

当自动化任务只需要简单的运动时,紧凑高效的方案往往就足够了。在本应用中,盖板的堆叠与放置通过一套2 轴系统实现自动化,该系统配备协作机器人泵和可适配的轻量化夹爪系统。夹爪提供更强的夹持力,确保盖板搬运安全精准。得益于低成本组件的使用,该系统得以顺利落地,投资回收期短。

应用场景是什么?

该 2 轴系统自动完成盖板堆叠与放置任务,以高精度和可靠性处理重复性动作,非常适合精简的生产流程。

解决方案有哪些优势?

  • 成本效益:价格实惠的组件降低了整体投资成本。

  • 提升生产效率:自动完成重复性任务,加快工作流程。

  • 夹持力可调:轻量化夹爪确保不同尺寸盖板的搬运安全。

机器人有哪些优势?

该 2 轴系统优化了运动效率:

  • 结构简单:两个自由度即可满足许多应用需求。

  • 紧凑设计:安装简便,易于放入狭小空间。

  • 高可靠性:在长时间运行中保持稳定的抓取与放置。

用高性价比的机器人技术简化盖板搬运

这套2 轴自动化解决方案表明,简单而有针对性的机器人技术既能降低成本,又能最大化生产效率。凭借精准的运动、更强的夹持能力和实惠的成本,企业无需复杂的关节机器人,即可实现盖板堆叠等重复性任务的现代化改造。

3个组件

‌