1 / 3使用 2 台 igus Robolink 关节臂机器人进行拾取和放置
硬件价格:
DOF
5
重复定位精度
1
mm
最大负载
3
kg
使用 Robolink DP5 机器人实现自动化质量检测与分拣
该应用展示了 2 台 igus Robolink DP5 关节臂机器人如何高效地自动完成金属零部件的质量检测与分拣。第一台机器人拾取工件,并将其固定在设备中以便进行质量控制。如果检测发现缺陷,工件会被分拣剔除。如果检测合格,零部件将移交给第二台机器人,由其分拣到料箱中,完成整个流程。该方案确保高精度与重复定位精度,优化工作流程,同时最大限度减少人工干预。
应用场景是什么?
该系统自动完成金属零部件的检测与分拣任务,非常适合制造业、汽车行业和重型机械等行业。
解决方案有哪些优势?
更高的精度:确保可靠的质量控制与分拣。
高效的工作流程:通过自动化缩短处理时间。
节省成本:减少人工需求和运营成本。
机器人有哪些优势?
Robolink DP5 机器人具备:
精准搬运:为检测和分拣提供精确的定位。
高灵活性:可适应不同尺寸和形状的零部件。
耐用设计:在连续运行中保持可靠性能。
借助 Robolink 自动化优化零部件检测
通过使用 Robolink DP5 机器人,该解决方案以精准的自动化提升质量控制与分拣水平。凭借更少的人工投入、更快的工作流程和可靠的结果,它非常适合寻求高效且可扩展的流程优化的制造商。
1个组件
)
)
)
)
)
)
)
)
)