1 / 3

使用 igus Robolink DP5 和吸盘夹具完成抓取与放置

igus GmbH
packaging包装业
diyDIY

硬件价格: ‌

DOF

5

重复定位精度

1

mm

最大速度

0.2

米/秒

使用 Robolink DP 5 优化包装:自动化与精度

对于希望提高效率、减少人工投入的企业来说,实现包装流程自动化是关键一步。本次客户测试使用配备吸盘夹具的 Robolink DP 5 机械臂,展示了如何简化重复性的包装任务。预编程的机器人利用真空技术精确抓取工件并将其放入纸箱,确保一致性。如需更高的精度,还可集成相机系统进行物体检测和定位。

应用场景是什么?

该系统可在传送带上实现包装流程自动化。Robolink DP 5 用吸盘夹具拾取工件,并将其精确放入容器中,可选配相机支持以实现更高级的物体识别。

解决方案有哪些优势?

  • 效率提升:加快包装流程,节省时间。

  • 高精度:元件放置一致,提升工艺精度。

  • 灵活性:可轻松集成到传送系统和相机检测中。

机器人有哪些优势?

Robolink DP 5 具备多项性能优势:

  • 通用性强:可适应不同形状和尺寸的工件。

  • 搬运可靠:真空吸盘确保运输安全。

  • 可定制:预编程循环可轻松根据具体需求调整。

使用 Robolink DP 5 提升包装效率

将 Robolink DP 5 机械臂集成到包装线中,企业可以获得更高的速度、精度和可扩展性。该解决方案展示了自动化如何将重复性任务转变为高效、可靠的流程,是优化生产流程的实用工具。

1个组件

‌