1 / 3

Delta 机器人拾放应用结合 igus 的两条直线轴

硬件价格: ‌

DOF

3

最大负载

5

kg

重复定位精度

0.5

mm

3 轴 Delta 机器人实现高效零件传输:无缝自动化测试

应客户需求,RBTX 使用3 轴 Delta 机器人进行了一项测试,展示其在两条直线轴之间自动传输零件的能力。演示过程中,机器人从一条轴上拾取零件,并将其精确放置到另一条轴上。直线轴与 Delta 机器人之间的这种无缝配合,体现了先进自动化技术在优化工作流程、提升工业应用生产力方面的可能性。

应用场景是什么?

该系统可自动完成零件传输任务,确保零件在直线轴之间准确、高效地移动,非常适合装配和物料搬运应用。

解决方案有哪些优势?

  • 流程更顺畅:减少人工搬运,加快流程。

  • 高精度:可靠的零件放置提升了准确性和一致性。

  • 可扩展设计:可轻松集成到现有生产线中。

机器人有哪些优势?

Delta 机器人在零件搬运方面性能可靠:

  • 多轴灵活性:三个自由度可实现精确运动。

  • 高效协同:与直线轴完美同步,运行顺畅。

  • 紧凑设计:可适应空间有限的生产环境,不干扰生产。

先进机器人技术为生产带来变革

本次3 轴 Delta 机器人测试展示了自动化解决方案在提升生产力和精度方面的作用。通过简化复杂任务并确保零件顺畅移动,该案例体现了前沿机器人技术在提升工业流程效率和质量方面的潜力。

2个组件

‌