1 / 3

igus Delta 与传送带组合的拾取和放置应用

硬件价格: ‌

精度

+- 0.5

mm

最大速度

3

米/秒

DOF

3

配备 Cobot Pump 的 igus Delta 机器人:组件搬运中的精度与效率

在工业场景中,自动化重复性任务对于提高生产效率和减少人工操作至关重要。在本演示中,配备 Cobot Pump 的 igus Delta 机器人在传送带上作业,以高精度和高速度搬运各种组件。得益于泵的高效抓取机构,机器人能够稳固地拾取组件,并将其顺畅地转移到指定区域,展现出在高要求工作流程中的可靠性与适应性。

应用场景是什么?

该系统可自动完成传送带上的组件搬运,在工业环境中实现精确且可重复的拾取和放置作业。

解决方案有哪些优势?

  • 提高生产效率:连续运行,加快工作流程速度。

  • 高精度:借助精确的抓取机构,确保放置位置一致。

  • 高性价比的自动化:减少对人工的依赖,同时提高产能。

机器人有哪些优势?

igus Delta 机器人性能出色:

  • 运动速度快:在拾取区与放置区之间快速切换。

  • 抓取可靠:Cobot Pump 可稳固地搬运组件。

  • 结构紧凑:可轻松集成到空间受限的工业设备中。

以 Delta 机器人技术提升工业效率

配备 Cobot Pump 的 igus Delta 机器人正在改变工业环境中的组件搬运方式。该系统将速度、精度与耐用性结合在一起,优化工作流程、降低成本,并在重复性任务中保证可靠的性能,是现代制造业不可或缺的工具。

3个组件

‌