1 / 3

使用 EPSON Scara T3 的拾取放置客户应用

先测试,后投资

硬件价格: ‌

重复定位精度

0.02

mm

工作半径

400

mm

最大负载

3

kg

使用 EPSON T3 Scara 机器人精确分拣塑料零件

将塑料零件分拣到公差要求严格的夹具中,需要高精度和高可靠性。在本客户应用中,选择 EPSON T3 Scara 机器人是因为其 0.02 mm 的重复定位精度,可确保分拣过程满足严格要求。作为面向产线的入门级解决方案,紧凑的 T3 机器人兼具经济性与多功能性,非常适合高精度拾取放置应用。

应用场景是什么?

T3 Scara 可自动将塑料零件分拣到夹具中,以可重复的精度应对严格公差,确保工件在制造流程中可靠、一致地放置。

解决方案有哪些优势?

  • 高精度:0.02 mm 的重复定位精度确保严格公差下的一致性。

  • 经济高效:为自动化需求提供经济实惠的解决方案。

  • 紧凑设计:节省空间的结构,易于集成到生产环境中。

机器人有哪些优势?

EPSON T3 Scara 机器人为分拣应用提供量身定制的性能:

  • 多功能性:可处理最高 3 kg 的负载,工作半径 400 mm。

  • 高效:非常适合简单的拾取放置任务,可缩短节拍时间。

  • 可靠:对关键制造流程而言精度极高。

借助 T3 自动化提升生产效率

EPSON T3 Scara 机器人为产线上的分拣任务带来精度、可扩展性和经济性。通过自动化复杂流程,企业可获得更高的生产率、更少的错误,以及契合先进制造需求的顺畅工作流程。

2个组件

‌