1 / 3

使用了UR10和易格斯Delta机器人的拾放应用

套件仅部分对应于应用

硬件价格: ‌

重复定位精度

0.5

mm

轴数

6

最大负载

5

kg

集成商STL在2023年Automatika展会上

在今年的Automatika展会上,集成商STL展示了Universal Robots机器人和igus机器人如何在一个应用中协同工作。其中,易格斯3轴Delta机器人上配备了磁性末端执行器,负责拾取工件并将其放置到UR10机器人的工作空间中。然后,UR10机器人对工件进行分拣。

两款机器人分别适用于不同的高难度任务。搭配合适的配件,它们能全自动化完成整个流程。

2个组件

‌